CMC-9745-37T3
9,7 mm, Einfachgerichtet, Klemmenbefestigung, 1,5 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


Technische Daten

  • Richtfaktor
    Einfachgerichtet
  • Empfindlichkeit (dB)
    -37
  • Betriebsspannung (VDC)
    1,5
  • Empfindlichkeits- reduktion (dB)
    -3
  • Betriebsfrequenz (Hz)
    100-12000
  • Signal: Rauschzahl (dBA)
    72
  • Ausgangswiderstand (KΩ)
    2
  • Abschluss
    Lötpunkte
  • Durchmesser (mm)
    9,7
  • Durchmesser (in)
    0,38
  • Tiefe (mm)
    4,5
  • Tiefe (in)
    0,18
 
Powered By OneLink