CMC-6013-38L100
6,0 mm, Litzen, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


Technische Daten

  • Richtfaktor
    Omnidirektional
  • Empfindlichkeit (dB)
    -38
  • Betriebsspannung (VDC)
    2
  • Empfindlichkeits- reduktion (dB)
    -3
  • Betriebsfrequenz (Hz)
    100-20000
  • Signal: Rauschzahl (dBA)
    60
  • Ausgangswiderstand (KΩ)
    2,2
  • Abschluss
    Litzen
  • Durchmesser (mm)
    6
  • Durchmesser (in)
    0,24
  • Tiefe (mm)
    1,3
  • Tiefe (in)
    0,05
 
Powered By OneLink