CMC-4015-40T
4,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


Technische Daten

  • Richtfaktor
    Omnidirektional
  • Empfindlichkeit (dB)
    -40
  • Betriebsspannung (VDC)
    2
  • Empfindlichkeits- reduktion (dB)
    -3
  • Betriebsfrequenz (Hz)
    100-20000
  • Signal: Rauschzahl (dBA)
    58
  • Ausgangswiderstand (KΩ)
    2,2
  • Abschluss
    Lötpunkte
  • Durchmesser (mm)
    4
  • Durchmesser (in)
    0,16
  • Tiefe (mm)
    1,5
  • Tiefe (in)
    0,06
 
Powered By OneLink