Technische Daten


  • Steuerschaltung
     
    Nein
  • Eingangsart
     
    V Null bis Spitze
  • Nennspannung
     
    5
  • Schalldruckpegel (dB)
     
    88
  • Montagestil
     
    Oberflächenmontage
  • Stromverbrauch (mA)
     
    60
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
     
    70
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
     
    -30
  • Form
     
    Quadrat
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    12,8 x 12,8 x 10
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,5 x 0,5 x 0,39
  • Waschbar
     
    Ja
 
Powered By OneLink