Technische Daten


  • Steuerschaltung
     
    Nein
  • Eingangsart
     
    V Null bis Spitze
  • Nennspannung
     
    3,6
  • Schalldruckpegel (dB)
     
    85
  • Montagestil
     
    Oberflächenmontage
  • Stromverbrauch (mA)
     
    80
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
     
    70
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
     
    -30
  • Form
     
    Quadrat
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    8,5 x 8,5 x 3
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,33 x 0,33 x 0,12
  • Waschbar
     
    Nein
 
Powered By OneLink