Der CSS-0575B-SMT ist ein magnetischer Audioumformer-Summer in einem kompakten 5 mm x 5 mm großen Gehäuse zur Oberflächenmontage. Dieser Mikrosummer mit einem Niedrigprofil von 2,5 mm und einem SPL von 75 dB in 10 cm Abstand eignet sich ideal für eine Reihe von Anwendungen in mobilen Geräten.

Leistungsmerkmale


  • Kompakte Abmessungen
  • Niedriges Profil
  • Extern angetrieben
  • Für Reflow-Löten

Technische Daten


  • Steuerschaltung
     
    Nein
  • Eingangsart
     
    V Null bis Spitze
  • Nennspannung
     
    3
  • Schalldruckpegel (dB)
     
    75
  • Montagestil
     
    Oberflächenmontage
  • Stromverbrauch (mA)
     
    110
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
     
    70
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
     
    -30
  • Form
     
    Quadrat
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    5 x 5 x 2,5
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,2 x 0,2 x 0,1
  • Waschbar
     
    Nein
 
Powered By OneLink