Technische Daten


  • Steuerschaltung
     
    Nein
  • Eingangsart
     
    V Spitze bis Spitze
  • Nennspannung
     
    25
  • Schalldruckpegel (dB)
     
    75
  • Montagestil
     
    Oberflächenmontage
  • Stromverbrauch (mA)
     
    5
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
     
    70
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
     
    -20
  • Form
     
    Rund
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    10 x 10 x 3,1
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,39 x 0,39 x 0,12
  • Waschbar
     
    Ja
 
Powered By OneLink