Technische Daten


  • Steuerschaltung
     
    Nein
  • Eingangsart
     
    V Null bis Spitze
  • Nennspannung
     
    3,6
  • Schalldruckpegel (dB)
     
    87
  • Montagestil
     
    Oberflächenmontage
  • Stromverbrauch (mA)
     
    110
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
     
    85
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
     
    -40
  • Form
     
    Rund
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    9 x 9 x 2,5
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,35 x 0,35 x 0,1
  • Waschbar
     
    Nein
 
Powered By OneLink