CPE-353A

41,8 mm, 3 bis 20 V, 88 dB, 2,8 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer

CPE-353A

Technische Daten


  • Steuerschaltung
     
    Ja
  • Eingangsart
     
    VDC
  • Nennspannung
     
    12
  • Schalldruckpegel (dB)
     
    88
  • Montagestil
     
    Schalttafeleinbau
  • Stromverbrauch (mA)
     
    10
  • Nennfrequenz (Hz)
     
    2800
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
     
    85
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
     
    -30
  • Form
     
    Rund
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    41,8 x 41,8 x 16
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,65 x 1,65 x 0,63
  • Waschbar
     
    Nein
 
Powered By OneLink