CMI-9653S-SMT

9,6 mm, 3 VDC, 80 dB, 2,7 kHz, Oberflächenmontage (SMT), Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer

CMI-9653S-SMT
CMI-9653S-SMT Seitenansicht von oben
CMI-9653S-SMT Ansicht von unten

Technische Daten


  • Steuerschaltung
     
    Ja
  • Eingangsart
     
    VDC
  • Nennspannung
     
    3
  • Schalldruckpegel (dB)
     
    80
  • Montagestil
     
    Oberflächenmontage
  • Stromverbrauch (mA)
     
    30
  • Nennfrequenz (Hz)
     
    2700
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
     
    70
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
     
    -20
  • Form
     
    Quadrat
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    9,6 x 9,6 x 5
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,38 x 0,38 x 0,2
  • Waschbar
     
    Ja
 
Powered By OneLink