Serie PSE-800

800 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil

Serie PSE-800

PSE-800-48 ist ein 800-W-Hot-Swap-Front-End-AC/DC-Netzteil in einem horizontalen 1U- oder vertikalen 2U-Gehäuse, das zur Integration in einem Einschub oder direkt in einer Endanwendung konzipiert ist. Mit hoher Effizienz, I2C-Kommunikation und N+1-Redundanz eignet sich dieses 48 V-Netzteil optimal für Designs mit hoher Zuverlässigkeit sowie für Netzwerkserver.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 800 W Dauerleistung
  • 1U x 2U Paket
  • I2C-Kommunikation zur Überwachung und Steuerung
  • Redundanter (N+1) Betrieb
  • Blind Mate-Steckverbinder für Hot-Swap-Funktionalität
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • 3,3 V (0,5 A) Standby-Spannung
  • DROOP Stromaufteilung
  • Einzelner E/A-Anschluss für AC-Eingang, DC-Ausgang und Signale
  • >1.500 VAC sekundäre Isolation für PoE-Anwendungen
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Power-Good-Signalisierung
  • Wirkungsgrad bis 90 %

Optionen


  • Aktive Stromaufteilung
  • Steuerung der Lüftergeschwindigkeit (FSC)

Technische Daten


  • Eingangsspannung (VDC)
     
    90-264
  • Verpackung
     
    Front-End
  • Montagestil
     
    Rack
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    10 x 3,299 x 1,598
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    254 x 83,8 x 40,6

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen RFQ
PSE-800-48 800 48 16.67 TUV, CE Angebot anfordern
 
Powered By OneLink