Nicht mehr lieferbar

PSK-S3-DIN Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-S3-DIN Serie
PSK-S3-DIN Serie
PSK-S3-DIN Serie, Ansicht von oben und unten

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,24
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 31,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S3-3-DIN 2.3 3.3 0.7 CE, UL/cUL Bestandsabfrage PSK-S3-3-DIN
PSK-S3-5-DIN 3 5 0.6 CE, UL/cUL Bestandsabfrage PSK-S3-5-DIN
PSK-S3-9-DIN 3 9 0.33 CE, UL/cUL --
PSK-S3-12-DIN 3 12 0.25 CE, UL/cUL Bestandsabfrage PSK-S3-12-DIN
PSK-S3-15-DIN 3 15 0.2 CE, UL/cUL --
PSK-S3-24-DIN 3 24 0.125 CE, UL/cUL Bestandsabfrage PSK-S3-24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink