Nicht mehr lieferbar

PSK-S25D-DIN Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-S25D-DIN Serie
PSK-S25D-DIN Serie
PSK-S25D-DIN Serie – Ansicht von oben und unten

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,783 x 2,126 x 1,441
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    96,1 x 54 x 36,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S25D-3-DIN 13.53 3.3 4.1 UL/cUL, CE --
PSK-S25D-5-DIN 20.5 5 4.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S25D-5-DIN
PSK-S25D-9-DIN 25 9 2.5 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S25D-9-DIN
PSK-S25D-12-DIN 25 12 2.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S25D-12-DIN
PSK-S25D-15-DIN 25 15 1.6 UL/cUL, CE --
PSK-S25D-24-DIN 25 24 1.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S25D-24-DIN
PSK-S25D-48-DIN 25 48 0.5 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S25D-48-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink