Aktiv

VF-D250-DXXA-CF Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Übersicht

  • 200 bis 250 W
  • 90 bis 132/180 bis 264 VAC-Eingang (Schalter wählbar)
  • 3 bis 12 VDC Ausgangsoptionen
  • 600 W Spitzenleistung innerhalb eines 500-µS-Duty-Cycle
  • Metallabdeckung oben mit Lüfter
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Power-Good-Signalisierung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, GS, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VF-D250 Dual-Ausgangs-AC/DC-Netzteil-Serie wurde im Hinblick auf maximale Flexibilität konzipiert. Mit zwei kompakten Gehäuseausführungen, einer umfangreichen Reihe verfügbarer Spannungen und mit optionalem geringem Leckstrom eignet sich diese Serie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Informationstechnologie, Datacom, Funk und Industrie.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90 bis 132 / 180 bis 264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3,2 x 2
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 81,28 x 50,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • 300 µA Leckstrom
  • Molex, Anschlussblockstecker

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage RFQ
VF-D250-D324A-CF 200 3.3/ 24 24/ 6 GS, UL/cUL, CE -- -- --
VF-D250-D1224A-CF 250 12/ 24 12/ 6 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VF-D250-D1224A-CF Angebot anfordern
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
VF-D250-D324A-CF Kein direkter Ersatz
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink