Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-S3-3-T | 2.3 | 3.3 | 0.7 | UL/cUL, CE |
PSK-S3-5-T | 3 | 5 | 0.6 | UL/cUL, CE |
PSK-S3-9-T | 3 | 9 | 0.33 | UL/cUL, CE |
PSK-S3-12-T | 3 | 12 | 0.25 | UL/cUL, CE |
PSK-S3-15-T | 3 | 15 | 0.2 | UL/cUL, CE |
PSK-S3-24-T | 3 | 24 | 0.125 | UL/cUL, CE |