Aktiv

PCM-400-CF Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

PCM-400-CF Serie
PCM-400-CF Serie

Übersicht

  • 320 bis 400 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 54 VDC Ausgangsoptionen
  • 700 W Spitzenleistung innerhalb eines 500-µS-Duty-Cycle
  • Kompaktes Metallgehäuse mit Lüfter
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Power-Good-Signalisierung
  • Warnung bei Lüfterfehler

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der PCM-400-CF Serie handelt es sich um ein 400-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse mit integriertem Lüfter. Mit verschiedenen Spannungen, Schutzfunktionen und einer Spitzenleistung von bis zu 700 W für 0,5 Sekunden eignet sich diese Serie ideal für die anspruchsvollsten ITE-, Kommunikations- und industriellen Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    6 x 4 x 2,14
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    152,4 x 101,6 x 54,45
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Molex, Anschlussblockstecker
  • Sonderspannungen

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Muster anfordern RFQ
PCM-400-12-CF 400 12 33.33 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PCM-400-15-CF 400 15 26.67 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PCM-400-18-CF 400 18 22.22 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PCM-400-24-CF 400 24 16.67 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PCM-400-28-CF 400 28 14.29 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PCM-400-36-CF 400 36 11.11 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PCM-400-48-CF 400 48 8.33 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PCM-400-54-CF 400 54 7.41 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PCM-400-D0524-CF 320 5/ 24 30/ 10.42 CE, UL/cUL, TUV -- -- --
PCM-400-D1224-CF 400 12/ 24 20.83/ 10.42 CE, UL/cUL, TUV 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
PCM-400-D0524-CF Kein direkter Ersatz
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink