Nicht mehr lieferbar

PSK-S6C Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-S6C Serie
PSK-S6C Serie Alternativbild

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,605
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 15,36
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S6C-3 4.1 3.3 1.25 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-3
PSK-S6C-5 6 5 1.2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-5
PSK-S6C-9 6 9 0.66 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-9
PSK-S6C-12 6 12 0.5 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-12
PSK-S6C-15 6 15 0.4 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-15
PSK-S6C-24 6 24 0.25 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink