Nicht mehr lieferbar

PBO-5-B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PBO-5-B Serie
PBO-5-B Serie Untenansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,575 x 0,787 x 0,504
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    40 x 20 x 12,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PBO-5-S3.3-B 3.3 3.3 1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-5-S3.3-B
PBO-5-S5-B 5 5 1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-5-S5-B
PBO-5-S9-B 5 9 0.56 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-5-S9-B
PBO-5-S12-B 5 12 0.42 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-5-S12-B
PBO-5-S15-B 5 15 0.34 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-5-S15-B
PBO-5-S24-B 5 24 0.21 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBO-5-S24-B
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink