Nicht mehr lieferbar

PBO-1-B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PBO-1-B Serie
PBO-1-B Serie Untenansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,38 x 0,71 x 0,43
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    35 x 18 x 11
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PBO-1-S5-B 1 5 0.2 CE, TUV, UL/cUL Bestandsabfrage PBO-1-S5-B
PBO-1-S9-B 1 9 0.111 CE, TUV, UL/cUL Bestandsabfrage PBO-1-S9-B
PBO-1-S12-B 1 12 0.083 CE, TUV, UL/cUL Bestandsabfrage PBO-1-S12-B
PBO-1-S15-B 1 15 0.067 CE, TUV, UL/cUL Bestandsabfrage PBO-1-S15-B
PBO-1-S24-B 1 24 0.042 CE, TUV, UL/cUL Bestandsabfrage PBO-1-S24-B
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink