PARAMETRISCHE SUCHE: KLEMMENBLÖCKE

Klemmenblockstil
dropdn-arrow
Steckbar
Schraubtyp
Schraubenlos
Anschlusstyp
dropdn-arrow
Stecker
Buchse
Ausrichtung
dropdn-arrow
180°
45°
Horizontal
Vertikal
Abstand (mm)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
2,54
3,5
3,81
5
5,08
7,62
10
UL-Strombelastbarkeit (A)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
2
5
8
10
12
15
16
20
30
66
UL-Nennspannung (VDC)
dropdn-arrow
150
300
600
IEC-Strombelastbarkeit (A)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
5
6
7
10
15
17,5
18
20
24
32
76
IEC-Nennspannung (VDC)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
130
160
250
320
400
630
1000
Drahtstärke (AWG)
dropdn-arrow
18~4
20~16
20~18
22~12
24~12
24~14
24~16
24~20
26~10
26~12
26~14
26~16
26~18
28~12
28~16
Betriebstemperatur MIN (°C)
dropdn-arrow
≤ -40
Betriebstemperatur MAX (°C)
dropdn-arrow
≥ 105
≥ 130
Artikel
Anzeigen:
Modellnummer Ausrichtung Abstand (mm) UL-Strombelastbarkeit (A) UL-Nennspannung (VDC) IEC-Strombelastbarkeit (A) IEC-Nennspannung (VDC) Drahtstärke (AWG) Betriebstemperaturbereich (°C) Abmessungen BxH (mm) Datenblatt Bestandsabfrage
NEU! TBP01P1-508 Serie 180° 5.08 16 300 20 320 28~12 - 40-105 15 x 18 Datenblatt TBP01P1-508 Serie Bestandsabfrage TBP01P1-508 Serie
NEU! TBP01P1W-508 Serie 180° 5.08 16 300 20 320 28~12 - 40-105 18 x 8.4 Datenblatt TBP01P1W-508 Serie Bestandsabfrage TBP01P1W-508 Serie
NEU! TBP02P1-381 Serie 180° 3.81 8 300 7 250 26~16 - 40-105 11.2 x 15.5 Datenblatt TBP02P1-381 Serie Bestandsabfrage TBP02P1-381 Serie
NEU! TBP02P1W-381 Serie 180° 3.81 8 300 7 250 28~16 - 40-105 11.2 x 15.5 Datenblatt TBP02P1W-381 Serie Bestandsabfrage TBP02P1W-381 Serie
NEU! TBL002A-350 Serie 45° 3.5 2 300 5 400 24~20 - 40-105 12 x 11.5 Datenblatt TBL002A-350 Serie Bestandsabfrage TBL002A-350 Serie
NEU! TBL007A-500 Serie 45° 5 15 300 24 320 26~14 - 40-105 14.1 x 12.8 Datenblatt TBL007A-500 Serie --
NEU! TBL007A-508 Serie 45° 5.08 15 300 24 320 26~14 - 40-105 14.1 x 12.8 Datenblatt TBL007A-508 Serie --
NEU! TBL005A-500 Serie 45° 5 15 300 24 320 26~14 - 40-105 15.83 x 16.3 Datenblatt TBL005A-500 Serie --
NEU! TB008A-508 Serie 45° 5.08 16 300 24 250 24~12 - 40-105 13.89 x 15.82 Datenblatt TB008A-508 Serie Bestandsabfrage TB008A-508 Serie
NEU! TB009-508 Serie Horizontal 5.08 20 300 20 250 26~12 - 40-105 10.6 x 18.2 Datenblatt TB009-508 Serie Bestandsabfrage TB009-508 Serie
NEU! TB010-508 Serie Horizontal 5.08 20 300 20 250 26~12 - 40-105 11.3 x 18.2 Datenblatt TB010-508 Serie Bestandsabfrage TB010-508 Serie
NEU! TBP02R1-381 Serie Horizontal 3.81 8 300 7 250 -- - 40-105 9.2 x 7 Datenblatt TBP02R1-381 Serie Bestandsabfrage TBP02R1-381 Serie
NEU! TBP01R1W-508 Serie Horizontal 5.08 16 300 20 320 -- - 40-105 12 x 8 Datenblatt TBP01R1W-508 Serie Bestandsabfrage TBP01R1W-508 Serie
NEU! TBP01R1-508 Serie Horizontal 5.08 16 300 20 320 -- - 40-105 12 x 8.5 Datenblatt TBP01R1-508 Serie Bestandsabfrage TBP01R1-508 Serie
NEU! TBL001-381 Serie Horizontal 3.81 5 300 10 250 20~18 - 40-105 12.6 x 13.15 Datenblatt TBL001-381 Serie Bestandsabfrage TBL001-381 Serie
NEU! TBL001-500 Serie Horizontal 5 5 300 15 250 20~18 - 40-105 12.6 x 13.15 Datenblatt TBL001-500 Serie Bestandsabfrage TBL001-500 Serie
NEU! TB005-762 Serie Horizontal 7.62 30 300 32 630 26~10 - 40-105 12.6 x 21.7 Datenblatt TB005-762 Serie Bestandsabfrage TB005-762 Serie
NEU! TB006-508 Serie Horizontal 5.08 12 300 15 250 26~14 - 40-105 8.2 x 10 Datenblatt TB006-508 Serie Bestandsabfrage TB006-508 Serie
NEU! TB007-508 Serie Horizontal 5.08 16 300 18 250 24~12 - 40-105 10.25 x 14 Datenblatt TB007-508 Serie Bestandsabfrage TB007-508 Serie
NEU! TB001-500 Serie Horizontal 5 15 300 24 250 22~12 - 40-105 9 x 12.5 Datenblatt TB001-500 Serie Bestandsabfrage TB001-500 Serie
NEU! TB002-500 Serie Horizontal 5 15 300 17.5 250 22~12 - 40-105 7.6 x 10 Datenblatt TB002-500 Serie Bestandsabfrage TB002-500 Serie
NEU! TB003-500 Serie Horizontal 5 10 300 18 250 26~14 - 40-105 7.8 x 10.3 Datenblatt TB003-500 Serie Bestandsabfrage TB003-500 Serie
NEU! TB004-508 Serie Horizontal 5.08 16 300 18 250 24~12 - 40-105 10.2 x 14.1 Datenblatt TB004-508 Serie Bestandsabfrage TB004-508 Serie
NEU! TBL009-500 Serie Horizontal 5 10 300 17.5 320 26~16 - 40-105 15.5 x 12.5 Datenblatt TBL009-500 Serie --
NEU! TBL008-1000 Serie Horizontal 10 66 600 76 1000 18~4 - 40-105 14.1 x 12.8 Datenblatt TBL008-1000 Serie --
 
Powered By OneLink