PARAMETRISCHE SUCHE: AC/DC Netzteile

PARAMETRISCHE SUCHE: AC/DC Netzteile

Leistung (W)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
1
1,98
2
2,3
3
3,3
4,1
4,95
5
5,94
6
6,03
6,6
7,08
7,2
7,5
8,9
9
10
10,2
10,5
10,8
11,8
12
12,5
12,6
13,2
13,5
13,53
14
14,4
15
15,1
15,4
17,5
17,7
18
18,9
19,2
19,5
19,8
20
20,4
20,5
20,7
21
21,6
22,5
24
25
25,05
25,2
26,4
27
30
32
33
35
36
40
45
48
50
50,4
51
52,8
54
60
65
70
71
72
73
75
75,12
75,6
76,8
84
85
85,2
90
91
100
100,8
108
110
120
150
153,6
156
160
180
185
189
192
200
204
211,2
225
240
249,6
250
252
262
264
275
280
300
320
325
348
350
350,4
355
400
450
500
550
Anzahl der Ausgänge
dropdn-arrow
1
2
Ausgangsspannung (VDC)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
3
3,3
5
5,9
6
7,5
9
12
13,5
15
16
18
19
19,5
20
24
28
30
36
48
54
56
58
Ausgangsstrom (A)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
0,042
0,067
0,083
0,111
0,125
0,133
0,167
0,2
0,21
0,222
0,25
0,3
0,32
0,33
0,333
0,34
0,4
0,42
0,45
0,5
0,52
0,56
0,6
0,62
0,625
0,63
0,66
0,67
0,7
0,75
0,8
0,83
0,833
0,834
0,84
0,85
0,9
0,94
1
1,05
1,1
1,11
1,2
1,25
1,3
1,33
1,34
1,36
1,4
1,46
1,5
1,6
1,65
1,66
1,67
1,7
1,77
1,875
1,88
2
2,1
2,2
2,25
2,3
2,4
2,5
2,64
2,66
2,67
2,7
2,71
2,75
2,78
2,8
2,92
3
3,1
3,13
3,2
3,3
3,33
3,34
3,4
3,43
3,5
3,55
3,58
3,6
3,62
3,75
3,8
3,85
3,88
4
4,1
4,16
4,17
4,2
4,34
4,4
4,44
4,45
4,48
4,5
4,6
4,63
4,69
4,74
5
5,14
5,2
5,21
5,36
5,42
5,5
5,55
5,6
5,73
5,8
5,84
5,93
6
6,04
6,25
6,3
6,5
6,6
6,66
6,67
6,7
6,93
6,94
7
7,1
7,3
7,4
7,41
7,5
7,71
7,78
7,9
8
8,3
8,33
8,34
8,4
8,8
8,89
8,93
9
9,17
9,38
9,4
9,48
10
10,2
10,4
10,42
10,5
10,53
11,1
11,11
11,2
11,43
11,46
11,6
11,67
12
12,33
12,5
13,15
13,2
13,3
13,33
13,89
14
14,29
14,58
14,6
14,8
15
15,42
15,62
16
16,13
16,66
16,67
17
17,78
18
18,33
18,67
18,75
18,8
20
20,8
20,83
21,33
21,67
22,22
22,73
22,92
23,33
23,7
24
25
26,67
29
29,1
29,6
30
31,25
33,33
37,5
40
41,67
45
80
Ausgangsspannung 2 (VDC)
dropdn-arrow
12
24
48
Ausgangsstrom 2 (A)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
1
2
3
4,16
5,21
6
6,67
8,33
10,42
12
13,33
16,67
20,83
Eingangsnennspannung (VAC)
dropdn-arrow
110/230
110
230
277
Verpackung
dropdn-arrow
Desktop
Gekapselt
Metallgehäuse
Offener Rahmen
U-Rahmen
Wandstecker
Montagestil
dropdn-arrow
Chassis
DIN-Schienennetzteile
Extern
PCB
Litzen
Klasse
dropdn-arrow
Kommerziell
Medizinisch
Spezialfunktionen
dropdn-arrow
Grundplattenkühlung
CoC Tier 2-konform
DoE-Stufe-VI-Effizienz
GaN-Technologie
Hohe Spitzenleistung
Lastverteilung
Nach LPS
Ausgangsjustierung
Power Boost
Leistungsfaktorkorrektur
Power-Good-Signalisierung
Ein-/Aus-Fernsteuerung
Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
USB PD 3,0
Sicherheitszulassungen
dropdn-arrow
CB
CCC
CE
FCC
GS
Nemko
PSE
RCM
TÜV
UL/cUL
Standard-Abmessung
dropdn-arrow
5,1 cm x 10,2 cm
5,1 cm x 10,2 cm
5,08 cm x 12,7 cm
10,16 x 15,24 cm
Voll-Brick
Betriebstemperatur MIN (°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ -10
≤ 0
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ 0
≤ 30
≤ 70
Betriebstemperatur MAX (°C)
dropdn-arrow
≥ 35
≥ 40
≥ 45
≥ 50
≥ 55
≥ 56
≥ 60
≥ 61
≥ 70
≥ 85
≥ -20
≥ 40
≥ 50
≥ 60
≥ 65
≥ 70
≥ 71
≥ 75
≥ 80
≥ 85
Artikel
Anzeigen:
Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Eingangsspannung (VDC) Verpackung Abmessungen LxBxH (mm) Datenblatt Bestandsabfrage
VSK-S1-12U 1 12 0.083 85-305 Gekapselt 33.7 x 22.2 x 18 Datenblatt VSK-S1-12U Bestandsabfrage VSK-S1-12U
PBO-1-S5-B 1 5 0.2 85-305 Offener Rahmen 35 x 18 x 11 Datenblatt PBO-1-S5-B Bestandsabfrage PBO-1-S5-B
PBO-1-S5 1 5 0.2 83-305 Offener Rahmen 35 x 11 x 18 Datenblatt PBO-1-S5 Bestandsabfrage PBO-1-S5
VSK-S1-3R3U 1 3.3 0.3 85-305 Gekapselt 33.7 x 22.2 x 18 Datenblatt VSK-S1-3R3U Bestandsabfrage VSK-S1-3R3U
PBO-1-S15 1 15 0.067 83-305 Offener Rahmen 35 x 11 x 18 Datenblatt PBO-1-S15 Bestandsabfrage PBO-1-S15
PBO-1-S15-B 1 15 0.067 85-305 Offener Rahmen 35 x 18 x 11 Datenblatt PBO-1-S15-B Bestandsabfrage PBO-1-S15-B
VSK-S1-5U 1 5 0.2 85-305 Gekapselt 33.7 x 22.2 x 18 Datenblatt VSK-S1-5U Bestandsabfrage VSK-S1-5U
PBO-1-S24 1 24 0.042 83-305 Offener Rahmen 35 x 11 x 18 Datenblatt PBO-1-S24 Bestandsabfrage PBO-1-S24
VSK-S1-15U 1 15 0.067 85-305 Gekapselt 33.7 x 22.2 x 18 Datenblatt VSK-S1-15U Bestandsabfrage VSK-S1-15U
PBO-1-S9-B 1 9 0.111 85-305 Offener Rahmen 35 x 18 x 11 Datenblatt PBO-1-S9-B Bestandsabfrage PBO-1-S9-B
PBO-1-S9 1 9 0.111 83-305 Offener Rahmen 35 x 11 x 18 Datenblatt PBO-1-S9 Bestandsabfrage PBO-1-S9
PBO-1-S12 1 12 0.083 83-305 Offener Rahmen 35 x 11 x 18 Datenblatt PBO-1-S12 Bestandsabfrage PBO-1-S12
PBO-1-S24-B 1 24 0.042 85-305 Offener Rahmen 35 x 18 x 11 Datenblatt PBO-1-S24-B Bestandsabfrage PBO-1-S24-B
VSK-S1-24U 1 24 0.042 85-305 Gekapselt 33.7 x 22.2 x 18 Datenblatt VSK-S1-24U Bestandsabfrage VSK-S1-24U
PBO-1-S12-B 1 12 0.083 85-305 Offener Rahmen 35 x 18 x 11 Datenblatt PBO-1-S12-B Bestandsabfrage PBO-1-S12-B
VSK-S1-9U 1 9 0.111 85-305 Gekapselt 33.7 x 22.2 x 18 Datenblatt VSK-S1-9U Bestandsabfrage VSK-S1-9U
PBO-3-S3.3 1.98 3.3 0.6 85-305 Offener Rahmen 35 x 11 x 18 Datenblatt PBO-3-S3.3 Bestandsabfrage PBO-3-S3.3
PBO-3-S3.3-B 1.98 3.3 0.6 85-305 Offener Rahmen 35 x 18 x 11 Datenblatt PBO-3-S3.3-B Bestandsabfrage PBO-3-S3.3-B
PSK-S2C-9 2 9 0.222 85-305 Gekapselt 33.7 x 22.2 x 18 Datenblatt PSK-S2C-9 Bestandsabfrage PSK-S2C-9
PSK-S2C-24 2 24 0.083 85-305 Gekapselt 33.7 x 22.2 x 18 Datenblatt PSK-S2C-24 Bestandsabfrage PSK-S2C-24
PSK-S2C-5 2 5 0.4 85-305 Gekapselt 33.7 x 22.2 x 18 Datenblatt PSK-S2C-5 Bestandsabfrage PSK-S2C-5
PSK-S2C-15 2 15 0.133 85-305 Gekapselt 33.7 x 22.2 x 18 Datenblatt PSK-S2C-15 Bestandsabfrage PSK-S2C-15
PSK-S2C-12 2 12 0.167 85-305 Gekapselt 33.7 x 22.2 x 18 Datenblatt PSK-S2C-12 Bestandsabfrage PSK-S2C-12
PSK-S2C-3 2 3 0.6 85-305 Gekapselt 33.7 x 22.2 x 18 Datenblatt PSK-S2C-3 Bestandsabfrage PSK-S2C-3
PSK-S3-3-DIN 2.3 3.3 0.7 85-264 Gekapselt 76 x 31.5 x 31.4 Datenblatt PSK-S3-3-DIN Bestandsabfrage PSK-S3-3-DIN
 
Powered By OneLink