Desktopadapter mit GaN-Technologie in einem leichteren, kleineren Gehäuse

28.1.2020


Desktopadapter mit GaN-Technologie in einem leichteren, kleineren Gehäuse

CUI Inc. gab heute bekannt, dass seine SDI-Produktfamilie um zwei GaN-Desktop-AC/DC-Netzteilserien erweitert wurde. SDI200G-U und SDI200G-UD bieten eine Dauerleistung von 200 W in einem kompakten Desktopgehäuse. Diese AC-DC-Netzteile wurden für eine Vielzahl von tragbaren Industrie- und Konsumgütern entwickelt, bei denen eine effiziente Stromversorgung in einem leichteren, kleineren Adaptergehäuse erforderlich ist.

SDI200G-U und SDI200G-UD entsprechen den Anforderungen gemäß UL/EN/IEC 62368-1 und 60950-1. Die Adapter erfüllen auch die aktuellen Spezifikationen für Durchschnittswirkungsgrad und Leerlaufleistung, die vom US-Energieministerium (DoE) gemäß Level VI-Standard und von der CoC-Tier-2-Richtlinie der Europäischen Union (EU) für universelle Eingangsspannungsbereiche vorgeschrieben wurden; mit einer um bis zu 250 % erhöhten Leistungsdichte, einer Nulllast-Leerlaufleistung von nur 210 mW und universellen Eingangsspannungsbereichen von 90 bis 264 VAC.

Die Reihe SDI200G-U bietet einen Einlass mit drei Zinken (C14), während die Reihe SDI200G-UD einen Einlass mit zwei Zinken (C8) bietet. Die kompakten neuen Modelle sind 150 x 54 x 33 mm (5,91 x 2,13 x 1,3 Zoll) groß und sind 32 % kleiner als die Nicht-GaN-Modelle.

SDI200G-U und SDI200G-UD ist ab sofort über die Distributionskanäle erhältlich und kostet je ab 188,50 US-$ (ab 5 Stück). Bitte kontaktieren Sie CUI für OEM-Preise oder modifizierte und kundenspezifische Designs.

Weitere Informationen über die Rolle von GaN bei Adaptern finden Sie im CUI-Blogpost „Wie GaN kleinere, effizientere Netzteile ermöglicht“.

  • Zusammenfassung
  • Produktname: SDI200G-U, SDI200G-UD
  • Lieferzeit: Ab Lager bis zu 16 Wochen Lieferzeit
  • Anwendung: Industrie, ITE
  • Wesentliche Leistungsmerkmale: Kompaktes Gehäuse, hohe Leistung
  • Preis: Ab je 188,50 US-$ (ab 5 Stück) über Distribution

Pressebilder

Internet | Drucken
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web