CUI erweitert das Angebot der AC-DC-Netzteile, um die Nachfrage nach Green Power Technology zu erfüllen

3.12.2019


CUI erweitert das Angebot der AC-DC-Netzteile, um die Nachfrage nach Green Power Technology zu erfüllen

CUI Inc. gab heute bekannt, dass seine VOF-Produktfamilie um sechs Open-Frame-AC/DC-Netzteilserien mit geringem Stromverbrauch erweitert wurde. Die VOF-15C, VOF-30C, VOF-40C, VOF-45C, VOF-60C und VOF-65C sind 15-, 30-, 40-, 45-, 60- und 65-W-Ergänzungen zum Allzweck-AC/DC-Netzteil-Portfolio von CUI von 3 W bis 550 W. Die neuen Modelle sind in kompakten Chassisbefestigungspaketen mit Abmessungen von 63,50 x 45,70 x 19,00 mm (2,5 x 1,8 x 0,75 Zoll) untergebracht und zeichnen sich durch Industriestandard-Abmessungen und einen Leerlaufstromverbrauch von weniger als 500 mW aus.

Along with UL/EN/IEC 62368-1 certification and CISPR32/EN 55032 Class B compliance, these open-frame modules further feature universal input voltage ranges (85 ~ 264 Vac), 3 kVac isolation and up to 48 Vdc rated output voltages. Die VOF-15C- und VOF-30C-Serie wurde zusätzlich entwickelt, um UL/EN/IEC 60335 Anforderungen zu erfüllen. Das effiziente Design, die kompakte Größe und die Zuverlässigkeit von VOF machen diese Netzteile zur idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie-, ITE- und Smart-Home-Anwendungen.

VOF-15C, VOF-30C, VOF-40C, VOF-45C, VOF-60C und VOF-65C sind ab sofort über die Distributionskanäle erhältlich und kosten je ab 7,69 US-$ (ab 100 Stück). OEM-Preise bitte direkt bei CUI anfragen.

  • Zusammenfassung
  • Produktname: VOF-15C, VOF-30C, VOF-40C, VOF-45C, VOF-60C, VOF-65C
  • Lieferzeit: ab Lager bis zu 6 Wochen
  • Anwendung: ITE-, Industrie-, Verbraucher- und Smart-Home-Anwendungen mit geringem Stromverbrauch
  • Wesentliche Leistungsmerkmale: Kompaktes Gehäuse, niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Preis: Ab je 7,69 US-$ (bei 100 Stück) über Distribution

Pressebilder

Internet | Drucken
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web