VERGOSSENE AC/DC-NETZTEILE


Robuste, gekapselte Module von 3 bis 150 W


Kompakte AC/DC-Netzteile

Kompakte AC/DC-Netzteile


Die neuen PSK-Serien von CUI sind in einem robusten vergossenen Gehäuse untergebracht und eignen sich ideal für den Einsatz in Low-Power-ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit beschränkter Platinenfläche. Diese verkapselten AC/DC-Energieverwaltungsmodule reichen von 3 W bis 150 W und sind als Leiterplatten-, Chassis-, DIN- Schienen- und Drahtleitungsbefestigungskonfigurationen erhältlich. Die Modelle sind in kommerziellen und medizinischen Ausführungen erhältlich und zu den weiteren Funktionen gehören geringe Nulllast-Leerlaufleistung, 4000 VAC Isolierung sowie ein breiter Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C.

Leistungsmerkmale


  • 3 W bis 150 W
  • Mehrere Befestigungskonfigurationen
  • Großer Temperaturbereich für raue Umgebungen
  • Bis zu 4 kVAC Isolationsspannung
  • Einzelausgänge von 3 bis 48 VDC

Vergossene AC/DC-Netzteile durchsuchen

32 ERGEBNISSE INSGESAMT
Leistung (W)
dropdn-arrow
1
3
4
5
6
10
12
15
20
25
30
45
60
90
100
150
Montagestil
dropdn-arrow
Chassis
DIN-Schienennetzteile
PCB
Litzen
Eingangsspannung (VAC)
dropdn-arrow
85–264
85–305
90–264
Sicherheitsstandards
dropdn-arrow
60335
60601
61558
62368
Klasse
dropdn-arrow
Kommerziell
Medizinisch

Serie


PSK-3D Serie

3 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-3D-DIN Serie

3 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-3D-T Serie

3 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-4 Serie

4 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Jetzt anzeigen

PSK-5D Serie

5 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-5D-DIN Serie

5 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-5D-T Serie

5 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-10D Serie

10 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-10D-DIN Serie

10 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-10D-T Serie

10 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-S12B Serie

12 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

Produktsymbol PSK-15D Serie

15 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

Produktsymbol PSK-15D-DIN Serie

15 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

Produktsymbol PSK-15D-T Serie

15 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

Produktsymbol PSK-20D Serie

20 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

Produktsymbol PSK-20D-DIN Serie

20 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

Produktsymbol PSK-20D-T Serie

20 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-S20C-DIN Serie

20 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-S20C-T Serie

20 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-30D Serie

30 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Jetzt anzeigen

PSK-30D-DIN Serie

30 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Jetzt anzeigen

PSK-30D-T Serie

30 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Jetzt anzeigen

PSK-45 Serie

45 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

PSK-45-DIN Serie

45 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink