VERGOSSENE AC/DC-NETZTEILE


Robuste, gekapselte Module von 1 bis 60 W


Kompakte AC/DC-Netzteile

Kompakte AC/DC-Netzteile


Die neuen PSK-Serien von CUI sind in einem robusten vergossenen Gehäuse untergebracht und eignen sich ideal für den Einsatz in Low-Power-ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit beschränkter Platinenfläche. Diese verkapselten AC/DC-Energieverwaltungsmodule reichen von 1 W bis 25 W und sind als Leiterplatten-, Chassis-, DIN- Schienen- und Drahtleitungsbefestigungskonfigurationen erhältlich. Zu den weiteren Funktionen gehören geringe Nulllast-Leerlaufleistung, 4000 VAC Isolierung und ein breiter Betriebstemperaturbereich von bis zu -40 bis 85 °C.

Leistungsmerkmale


  • 1 W bis 60 W
  • Mehrere Befestigungskonfigurationen
  • Großer Temperaturbereich für raue Umgebungen
  • Bis zu 4 kVAC Isolationsspannung
  • Einzelausgänge von 3 bis 48 VDC

Vergossene AC/DC-Netzteile durchsuchen

63 ERGEBNISSE INSGESAMT
Leistung (W)
dropdn-arrow
1
2
3
5
6
10
12
15
20
25
30
45
60
Montagestil
dropdn-arrow
Chassis
DIN-Schienennetzteile
PCB
Litzen

Serie


Serie PSK-S2C
2 W, 85 ~ 305 VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen

Serie PSK-3D
3 W, 85 ~ 305 VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen

Serie PSK-3D-DIN
3 W, 85 ~ 305 VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen

Serie PSK-3D-T
3 W, 85 ~ 305 VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen

Serie PSK-S3
3 W, 85 ~ 264 VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink