Kompakte U-Rahmen-Chassisbefestigungs-Netzteile

U-RAHMEN-AC/DC-NETZTEILE

Kompakte U-Rahmen-Chassisbefestigungs-Netzteile


Die 120-W- bis 600-W-U-Rahmen-AC/DC-Netzteil-Serie von CUI wurde mit kompakten Chassismontage-Gehäuseausführungen konzipiert. Bietet eine Reihe von Ausgangsspannungen und Funktionen. Die Geräte eignen sich ideal für Ihre Informationstechnologie der nächsten Generation, Datenkommunikation oder eine drahtlose oder industrielle Anwendung.

Leistungsmerkmale


  • 120 W bis 600 W
  • Kompakte U-Rahmen-Gehäuse
  • Nicht-standardmäßige Spannungen

U-Rahmen-AC/DC-Netznetzteile durchsuchen

4 ERGEBNISSE INSGESAMT

Serie


VSUU-120C Serie

120 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VSUU-120C-D Serie

120 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Dualausgang, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VSUU-120C-T Serie

120 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Dreifachausgang, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VSUU-150C Serie

150 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink