Diese potenzialgebundenen DC/DC-Wandler von CUI maximieren die Effizienz am Point-of-Load von 0,3 A bis 5 A und umfassen eine Vielzahl potenzialgebundener DC-POL-Wandler und DC-Schaltregler. Unsere Familie der DC-Schaltregler von 0,3 A bis 3 A mit Wirkungsgraden von bis zu 97 % ist als Ersatz für lineare LM78XX und LM79XX Regler konzipiert und ermöglicht äußerst kompakte und effiziente Lösungen. Unsere nicht isolierten POL-Gleichspannungswandler mit 5 A bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 94 % und sind in SIP- und SMT-Gehäusen erhältlich. Alle unsere potenzialgebundenen DC/DC-Wandler verfügen über geregelte Ausgänge und Optionen für ferngesteuerte Ein/Aus-Funktion und Ausgangsjustierung je nach Modell.
7 ERGEBNISSE INSGESAMT