Von 0,66 W bis 700 W ist das vielfältige CUI-Sortiment isolierter DC/DC-Wandler zur Leiterplatten- und Chassismontage sowie als DIN-Schienennetzteile erhältlich. Unsere isolierten DC/DC-Module eignen sich optimal für eine Reihe von Anwendungen, wie Telekommunikationsgeräte, industrielle Steuerungssysteme, batteriebetriebene Geräte und Unterhaltungselektronik, und bieten eine Vielzahl von Gehäuse-, Eingangsspannungs-, Ausgangsspannungs- und Isolationsspannungsoptionen. Bei Anwendungen, bei denen ein Bordnetz nicht realisierbar ist, bieten unsere Baugruppenträger- und Hutschienen-isolierten DC-DC-Wandler eine praktische und robuste Montagelösung.
1 TOTAL RESULTS