Schrittservomotoren

Bewegung


Serie NEMA08-AMT112S

4-mm-Welle, NEMA 08 Schrittmotor mit Inkrementaldrehgeber mit programmierbarer Auflösung


Serie NEMA11-AMT112S

5-mm-Welle, NEMA 11 Schrittmotor mit Inkrementaldrehgeber mit programmierbarer Auflösung


Serie NEMA14-AMT112S

5-mm-Welle, NEMA 14 Schrittmotor mit Inkrementaldrehgeber mit programmierbarer Auflösung


Serie NEMA17-AMT112S

5-mm-Welle, NEMA 17 Schrittmotor mit Inkrementaldrehgeber mit programmierbarer Auflösung


Serie NEMA23-AMT112S

6,35-mm-Welle, NEMA 23 Schrittmotor mit Inkrementaldrehgeber mit programmierbarer Auflösung

 
Powered By OneLink