PR-1135

1,1 x 3,5 mm, Overmold (Vergossen), Gleichstrom-Leistungssteckverbinder


PR-1335D

1,3 x 3,5 mm, Overmold (Vergossen), Gleichstrom-Leistungssteckverbinder


PR-1755

1,6 x 5,5 mm, Overmold (Vergossen), Gleichstrom-Leistungssteckverbinder


PR-2155

2,1 x 5,5 mm, Overmold (Vergossen), Gleichstrom-Leistungssteckverbinder


PR-002B

2,35 mm Mittelstift, 4,0 A, Gleichstrom-Leistungssteckverbinder


PR-2555B

2,5 x 5,5 mm, Overmold (Vergossen), Gleichstrom-Leistungssteckverbinder


PR-002A

2,0 mm Mittelstift, 4,0 A, Gleichstrom-Leistungssteckverbinder

 
Powered By OneLink