DIN RAIL AC/DC POWER SUPPLIES

CUIs Produktlinie der AC/DC-DIN-Schienennetzteile wurde für den Einsatz in Maschinenautomations- und Prozesstechnologieanwendungen entwickelt und bietet eine Leistung zwischen 3 und 300 W. Die Modelle bieten einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 93 %, einen universellen Eingangsspannungsbereich sowie Ausgangsspannungen von 3,3 bis 48 VDC. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören die aktive Leistungsfaktorkorrektur, die Ein-/Ausschaltfernsteuerung, die Ausgangsanpassung und je nach Modell eine Reihe von Schutzfunktionen. Dank ihrer kompakten, geschlossenen Bauform lassen sich unsere AC/DC-DIN-Schienennetzteile problemlos in Steuerschränken installieren und stellen eine robuste Lösung für den Einsatz in industriellen Umgebungen dar.

 
}
Powered By OneLink