BOARD MOUNT AC/DC POWER SUPPLIES

CUIs Produktlinie der Leiterplattenmontage-AC/DC-Netzteile ist in geschlossenen und Open-Frame-Varianten erhältlich und bietet Ausführungen von 1 bis 100 W. Diese kompakten Leiterplatten-Netzteile sind mit einem universellen Eingangsspannungsbereich und Ausgangsspannungen von 3,3, 5, 9, 12, 15, 24 und 48 VDC ausgestattet. Je nach Modell sind Schutzfunktionen gegen Überströme, Überspannung, Überhitzung und Kurzschlüsse verfügbar sowie eine Suite von Sicherheitszulassungen. Unsere Leiterplattenmontage-AC/DC-Wandler sind für den Betrieb bei Temperaturen zwischen -40 und +85 °C einsetzbar und somit ideal geeignet für den Einsatz in einem breiten Spektrum an Unterhaltungselektronik, Home- und Office-Geräten sowie industriellen Steuerungsanlagen.

 
}
Powered By OneLink