AMT VIEWPOINT

GRAFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE

Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Unterstützung Ihres Designs


AMT Viewpoint™ ist eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), die eine beispiellose Transparenz und Kontrolle durch das innovative Design der modularen AMT-Drehgeber ermöglicht. Über die einfache Software-Schnittstelle können die Benutzer eine Reihe von Parametern einstellen und steuern, die Entwicklungszeit verringern und mühsame Schritte im Montageprozess nahezu beseitigen. Darüber hinaus ermöglicht die Software den Ingenieuren Zugang zu einer Reihe von Diagnosedaten für eine schnelle Analyse beim Design oder im Außendienst. AMT Viewpoint läuft auf Windows 7™ oder später.

HERUNTERLADEN (VERSION 2.0.1.0)

AKTUELLE VERSION: 2.0.1.0

Konfigurieren


  • Auflösung
  • Nullstellung
  • Direction of Rotation for Commutation Signals (AMT31/33 series only)
  • Pole count (AMT31/33 series only)

Überwachung


  • Einstellungen zu Auflösung/Polzahl/Richtung
  • Ausgangswellenform
  • Drehgeber-Firmware und Datumscode
  • Commutation logic values (AMT31/33 series only)
  • Drehgeberdiagnose
 
Powered By OneLink