AUDIOSTECKVERBINDER 2,5 MM


Niedrigprofil-Audiosteckverbinder


Steckverbinder 2,5 mm

Ressourcen

Steckverbinder 2,5 mm

Die 2,9-mm-Audiosteckverbinder von CUI bieten kompakte Baugrößen und Profile ab 2,5 mm sowie Schalttafel-, Oberflächen- und Durchsteckmontage in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung. Diese 2,5-mm-Stereo- und Monobuchsen verfügen außerdem über 2 bis 6 Leiter, bis zu 2 interne Schalter, 12 oder 16 V Gleichspannung und 0,3 oder 1 A Nennspannung.

Produkthighlights

  1. Audio-Standard 2,5 mm
  2. Profile ab 2,9 mm
  3. Schalttafel-, SMT- und Durchsteckoptionen
  4. 2 ~ 6 Leiter
  5. 0, 1, 2 interne Schalter

Filterprodukte

Montagestil
dropdn-arrow
Schalttafeleinbau
Oberflächenmontage
Durchsteckmontage
Anzahl der Leiter
dropdn-arrow
2
3
4
5
6
Interne Schalter
dropdn-arrow
0
1
2
3

Anfrage
Muster

Datenblatt

Serie

 
Powered By OneLink