Hohlstecker mit 2,0-mm-Mittelstift

MITTELPOL-GLEICHSTROMSTECKVERRBINDER 2,0 MM


Senkrechte und rechtwinklige Versionen

Ressourcen

Hohlstecker mit 2,0-mm-Mittelstift

2,0-mm-Gleichstromsteckverbinder von CUI bieten Außenlochdurchmesser von 5,5 bis 6,6 mm und mehrere Montagestile, einschließlich Schalttafel-, Oberflächen- und Durchsteckmontage. Diese Gleichstromsteckverbinder sind in rechtwinkliger oder vertikaler Ausrichtung erhältlich und bieten Nennspannungen von 2 bis 8 A sowie 12, 16, 18 und 24 VDC. Mehrere Modelle sind auch mit Abschirmung erhältlich.

Produkthighlights

  1. 2,0 mm Mittelstift
  2. Schalttafel-, SMT- und Durchsteckoptionen
  3. Senkrechte und rechtwinklige Versionen
  4. 2 ~ 8 A Strombelastbarkeiten
  5. Abgeschirmte Modelle erhältlich

Filterprodukte

Montagestil
 
Mid-Mount-SMT
Schalttafeleinbau
Oberflächenmontage
Durchsteckmontage
Strombelastbarkeit (A)
 
2
2,5
4
5
8
Betriebsspannung (VDC)
 
12
16
18
24

Anfrage
Muster

Datenblatt

Serie

PJ-076A
2 x 6 mm, 2,5 A, Horizontal, Schalttafeleinbau, Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-003A
2 x 5,7 mm, 2,5 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Offener Rahmen, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-047A
2 x 6 mm, 2,5 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-050A
2 x 6 mm, 2,5 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Pick-n-Place-Oberteil, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-051A
2 x 6 mm, 2,5 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-057A
2 x 6,3 mm, 2,5 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Pick-n-Place-Oberteil, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-058A
2 x 5,7 mm, 2,5 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Verriegelungsart, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-059A
2 x 5,7 mm, 2,5 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Kegelkontakte, Verriegelungsart, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-102A
2 x 6,5 mm, 2,5 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Kegelkontakte, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-202A
2 x 6,5 mm, 2,5 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-028A
2 x 6,5 mm, 2,5 A, Vertikal, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-033A
2 x 6,1 mm, 2,5 A, Vertikal, Durchsteckmontage, Schnapplaschen, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-064A
2 x 5,5 mm, 5,0 A, Vertikal, Schalttafeleinbau, PC-Stifte, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-065A
2 x 5,7 mm, 5,0 A, Vertikal, Schalttafeleinbau, Langer Lauf, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-050AH
2 x 6 mm, 5,0 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Pick-n-Place-Oberteil, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-057AH
2 x 6,3 mm, 5,0 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Pick-n-Place-Oberteil, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-058AH
2 x 5,7 mm, 5,0 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Verriegelungsart, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-059AH
2 x 5,7 mm, 5,0 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Kegelkontakte, Verriegelungsart, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-102AH
2 x 6,5 mm, 5,0 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Kegelkontakte, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-079AH
2,0 mm Mittelstift, 5,0 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-202AH
2 x 6,5 mm, 5,0 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-081AH
2,0 mm Mittelstift, 5,0 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-028AH
2 x 6,5 mm, 5,0 A, Vertikal, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-083AH
2,0 mm Mittelstift, 5,0 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-084AH
2,0 mm Mittelstift, 5,0 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-085AH
2,0 mm Mittelstift, 5,0 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
PJ-063AH
2 x 6,5 mm, 8,0 A, Horizontal, Durchsteckmontage, Schirmung, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder
Jetzt anzeigen
 
Powered By OneLink