WASSERFESTE SUMMER
Modelle der Schutzklasse IP67 sowie IP68


Piezosummer für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit

Ressourcen

Piezosummer für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit

Unsere Produktlinie der wasserfesten Summer hat eine Ingress-Protection(IP)-Schutzklasse bis zu IP68 und bietet einen Schalldruckpegel (SPL) bis zu 95 dB in 30 cm Abstand. Dank der vielen verschiedenen Montagearten eignen sich diese Piezowandler und Indikatorsummer optimal für industrielle Anwendungen und Anwendungen im Freien, bei denen Feuchtigkeit und andere Umweltschadstoffe ein Problem darstellen.

Produkthighlights

  1. IP67 sowie IP68 Ratings
  2. SPL bis zu 95 dB bei 30 cm Abstand
  3. Schalttafeleinbau, Durchsteckmontage und Litzen
  4. Signalgeber- und Indikatormodelle

Anfrage
Muster

Datenblatt

Serie

CPE-244
14 mm, 12 V, 80 dB, 5,0 kHz, IP67 Klassifikation, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer
Jetzt anzeigen
CPE-243
14 mm, 12 V, 80 dB, 5,0 kHz, IP67 Klassifikation, Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer
Jetzt anzeigen
CPE-267
26 mm, 12 V, 85 dB, 2,8 kHz, IP67 Klassifikation, Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer
Jetzt anzeigen
 
Powered By OneLink