Konzipiert als Ersatz für Linearregler LM78XX und LM79XX Regler. Die CUI-Serie von DC-Reglern nutzt Schalttechnologie und sorgt so für eine sehr kompakte, hocheffiziente alternative Lösung. Im Gegensatz zu Linearreglern benötigen diese DC-Schaltregler keinen Wärmeableiter. Dadurch sind sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft. Die DC-Schaltregler-Serie von CUI ist mit den Ausgangsströmen 0,3 A, 1 A, 1,5 A und 2 A verfügbar.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
24-V-Option 0,3 A, alle anderen mit Ausgangsstrom von 0,5 A, 9–90-VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen24-V-Option 0,3 A, alle anderen mit Ausgangsstrom von 0,5 A, 9–90-VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen500 mA Ausgangsstrom, 4,75–36 VDC-Eingang, SMT, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen500 mA Ausgangsstrom, 4,75–36 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen500 mA Ausgangsstrom, 4,75–36 VDC-Eingang, Litzen, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen500 mA Ausgangsstrom, 4,75–36 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen500 mA Ausgangsstrom, 6–28 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen0,5 A Ausgangsstrom, 20–32-VDC-Eingang, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen0,5 A Ausgangsstrom, 4,75–32-VDC-Eingang, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen1 A Ausgangsstrom, 6–36 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen1 A Ausgangsstrom, 6–36 VDC-Eingang, SMT, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen1 A Ausgangsstrom, 6–36 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen1 A Ausgangsstrom, 6–36 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen1 A Ausgangsstrom, 6–36 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen1 A Ausgangsstrom, 7–28 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen2 A Ausgangsstrom, 6–36 VDC-Eingang, SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen2 A Ausgangsstrom, 6–36 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen3 A Ausgangsstrom, 8–36 VDC-Eingang, Geregelter Einzelausgang, SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen