TECTROL-NETZTEILE


CUI übernimmt Vermögenswerte von Tectrol Inc.

Ressourcen

CUI übernimmt Vermögenswerte von Tectrol Inc.

Am 5. März 2015 übernahm CUI die Vermögenswerte der kanadischen Netzteilefirma Tectrol, Inc. CUI betreibt weiterhin die im kanadischen Toronto ansässige Design- und Fertigungsanlage und nutzt CUI-Ressourcen, um die Effektivität dieser neuen Geschäftseinheit zu maximieren. Bereits führend im Bereich Digital Power – die Übernahme wird der Power-Gruppe von CUI ein Portfolio von High-Density-, High-Efficiency-AC/DC-Netzteilen mit 600 bis 12.000 W sowie modifizierte Standard- und kundenspezifische Fähigkeiten einbringen. Durch die Übernahme der Firma Tectrol und ihrer 6.900 Quadratmeter großen Produktionsstätte werden auch die Power-Entwicklungs- und Fertigungs-Ressourcen von CUI bedeutend vergrößert.

Weitere Informationen:

 
Powered By OneLink