Netzteile
für Sicherheits- und Überwachungsanwendungen

Ressourcen

Strom für den Schutz

Sicherheits- und Überwachungssysteme helfen beim Schützen und Sichern von Haushalten, Familien und Unternehmen. Technologische Fortschritte wie Softwarekomponenten und Videoüberwachung als Service (VSaaS) verändern die Einsatzweise dieses Gerätes und die Informationsdaten, die es bereitstellen kann. Dazu machen diese Fortschritte Sicherheitsprodukte für ein breiteres Spektrum von Nutzern in Gewerbe- und Wohnräumen besser zugänglich. Durch die wachsende Nachfrage nach zuverlässigen Sicherheitslösungen ist die Auswahl verlässlicher Netzteile wichtiger denn je geworden, da sie den einwandfreien Betrieb dieser Anwendungen weiterhin gewährleisten.

Bereitgestellte Anwendungen

  • Hausanlagen- und gewerbliche Sicherheitssysteme
  • Ferngesteuerte Kameras
  • Unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs)
  • Mobile Überwachungsgeräte
  • Radaranlagen

Kundenspezifische Netzteile

Wir bieten eine kollaborative Designerfahrung, von geringfügigen Veränderungen bis hin zu komplett kundenspezifischen Lösungen.

Weitere Informationen 


Empfohlene Produkte


Front-End-AC/DC-Netzteile

  • 600 W bis 12.000 W
  • 80+ Platin-Effizienz
  • Führende Leistungsdichten > 35 W/in3
  • Hoher Wirkungsgrad bis 94 %
  • Digitale PMBus™-Schnittstelle
  • N+1 Redundanz
  • Full-Custom-Funktionen

Weitere Informationen 


Externe AC/DC-Netzteile

  • 5 W bis 150 W
  • Wandstecker- und Desktop-Pakete
  • Stufe VI und CoC Tier 2 Effizienznormen
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast unter 0,075 W
  • Mehrfachstecker- und USB-Anschluss-Optionen verfügbar

Weitere Informationen 


AC/DC-Netzteile, Chassisbefestigung

  • 5 W bis 500 W
  • Einzel-, Dual- und Dreifachausgänge
  • Optionen offener Rahmen, U-Frame, Metallgehäuse und geschlossenes Gehäuse
  • Vollständige Suite von Sicherheitszulassungen

Weitere Informationen 


Vergossene AC/DC-Netzteile

  • 1 W bis 25 W
  • Leiterplattenmontage- und Chassis- befestigungspakete
  • Großer Temperaturbereich für raue Umgebungen
  • Bis zu 4K VDC-Isolationsspannung

Weitere Informationen 


DC/DC-Wandler für Leiterplattenmontage

  • 1 W bis 600 W
  • SI-P, DIP- und SMT-Konfigurationen
  • 1.000 ~ 6.000 VDC-Isolierung
  • Betriebstemperaturbereich bis -40 ~ 105 °C
  • Geregelte und ungeregelte Ausgangsoptionen

Weitere Informationen 


DC/DC-Wandler für Chassismontage

  • 10 W bis 600 W
  • 2:1 und 4:1 Eingangsbereichsoptionen
  • 1.500 VDC-Isolierung
  • Betriebstemperaturbereich bis -40 ~ 85 °C
  • Wirkungsgrad bis 92 %

Weitere Informationen 


Kompakte SIP-AC/DC-Netzteile

  • 1 W, 3 W, 5 W Modelle
  • Vergossene und Open-Frame-Gehäuse
  • Senkrechte und rechtwinklige Versionen
  • Betriebstemperaturbereich bis zu -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 80 %

Weitere Informationen 

 
Powered By OneLink