EINGEBETTETE
LÖSUNGEN

Ressourcen

Software Defined Power – eingebettete Lösungen

Konnektivität ist der Katalysator, durch den Netzteile keine isolierten Inseln mehr sind, sondern in Elemente eines echten Energie-Ökosystems umgewandelt werden, die im Mittelpunkt der Software Defined Power Architektur stehen. PMBus™-kompatible Front-End-AC/DC-Netzteile von CUI, moderne Buswandler und digitale Point-of-Load-Module sind Schlüsselkomponenten für Konstrukteure, die Software Defined Power Architekturen für Anwendungen in den Bereichen Datacom, Speicher, Netzwerke und Telekommunikation erstellen.

Front-End-Netzteile

Serie PSA-1100
1100 W, Einfachausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil
  • 12 VDC Ausgang
  • Schlanker 1U-Formfaktor
  • Blind Mate-Steckverbinder für Hot-Swap-Funktionalität
  • Redundanter (N+1) Betrieb
  • DROOP Stromaufteilung

Weitere Informationen 

Serie PSD-1100
1100 W, Einfachausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, DC/DC-Netzteil
  • 40-72 VDC Eingang
  • 12 VDC Ausgang
  • Schlanker 1U-Formfaktor
  • Blind Mate-Steckverbinder für Hot-Swap-Funktionalität
  • Redundanter (N+1) Betrieb
  • DROOP Stromaufteilung

Weitere Informationen 

Serie PSE-3000-48
3000 W, Einfachausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil
  • 48 VDC Ausgang
  • 80 PLUS Platin-Effizienz
  • Blind Mate-Steckverbinder für Hot-Swap-Funktionalität
  • Redundanter (N+1) Betrieb
  • DROOP Stromaufteilung
  • Einzelner E/A-Anschluss für AC-Eingang, DC-Ausgang und Signale

Weitere Informationen 

Serie PSE-3000-54
3000 W, Einfachausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil
  • 54 VDC Ausgang
  • 80 PLUS Platin-Effizienz
  • PoE Ausgangsisolation; (1500 Veff gegen Masse)
  • Blind Mate-Steckverbinder für Hot-Swap-Funktionalität
  • Redundanter (N+1) Betrieb
  • DROOP Stromaufteilung
  • Einzelner E/A-Anschluss für AC-Eingang, DC-Ausgang und Signale

Weitere Informationen 

Moderne Buswandler

Serie NEB-D
264 bis 300 W Novum Intermediate Eighth Brick DC/DC-Wandler mit digitaler Steuerung
  • Hoher Wirkungsgrad, typ. 95,2 % bei Halblast, 12 Vout
  • Voll geregelt
  • 2250 VDC-Eingang für Ausgangs-Isolierung
  • Konform mit ABCeb-AMP™ von Architects of Modern Power® (AMP Group)

Weitere Informationen 

Serie NQB-D
420 bis 468 W Novum Intermediate Bus Quarter Brick DC/DC-Wandler mit digitaler Steuerung
  • Hoher Wirkungsgrad, typ. 96,4 % bei Halblast, 12 Vout
  • Voll geregelt
  • 2250 VDC-Eingang für Ausgangs-Isolierung
  • Konform mit ABCeb-AMP™ von Architects of Modern Power® (AMP Group)

Weitere Informationen 

Digitale Point-of-Load-Wandler

Serie NDM2Z
12-50 A Novum Digital POL DC/DC-Wandler-Modul mit automatischer Kompensation
  • 12, 25, 50 A Ausgänge
  • Automatische Kompensation
  • Überlegenes Einschwingverhalten
  • Aktive Stromsymmetrierung (nur 25-A- und 50-A-Modelle)
  • Konform mit Architects of Modern Power® (AMP Group)

Weitere Informationen 

Serie NDM3Z-90
90 A Novum Digital POL DC/DC-Wandler-Modul mit kompensationsfreier Konstruktion
  • Bis zu 90 A Ausgang
  • Innovativer Wirkungsgrad
  • Überlegenes Einschwingverhalten
  • Kompensationsfreie Konstruktion – immer stabil
  • Aktive Stromaufteilung und Statikverteilung, bis zu 4 Module mit 360 A
  • Konform mit teraAMP™ von Architects of Modern Power® (AMP Group)

Weitere Informationen 

 
Powered By OneLink