Netzteile
für Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien

Ressourcen

Strom für Energieeinsparung

Die Sorge um die Umwelt und Nachhaltigkeit ist für viele Menschen, Gemeinden und Unternehmen in den letzten Jahren in den Vordergrund gerückt. Dies hat nicht nur ein erhöhtes Engagement für die Erhaltung der Umwelt, sondern auch die kontinuierliche Prüfung der zugrunde liegenden Ursachen der Umweltschädigung angeregt. Technologische Fortschritte werden häufig als Ursache ökologischer Probleme angeführt, aber viele Ingenieure schaffen Lösungen mit Hilfe von Technologie, um die Auswirkungen der menschlichen Aktivität auf der Erde zu verringern. Um den ökologischen Fußabdruck tatsächlich zu reduzieren, müssen Anwendungen mit Stromversorgungssystemen konzipiert werden, die darauf ausgerichtet sind, Abfall zu minimieren und Effizienz zu maximieren.

Bereitgestellte Anwendungen

  • Solartechnikanlagen
  • Windkraftanlagen
  • Hybrid-/Elektrofahrzeuge
  • Elektroladestationen

Kundenspezifische Netzteile

Wir bieten eine kollaborative Designerfahrung, von geringfügigen Veränderungen bis hin zu komplett kundenspezifischen Lösungen.

Weitere Informationen 


Empfohlene Produkte


AC/DC-Netzteile, Chassisbefestigung

  • 5 W bis 500 W
  • Einzel-, Dual- und Dreifachausgänge
  • Optionen offener Rahmen, U-Frame, Metallgehäuse und geschlossenes Gehäuse
  • Vollständige Suite von Sicherheitszulassungen

Weitere Informationen 


IGBT DC/DC-Wandler

  • 1 W Dauerleistung
  • Für IGBT-Antriebsanwendungen konzipiert
  • Unabhängige Dualausgänge
  • UL94-V0 Verpackungsmaterial
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Weitere Informationen 


DC-Schaltregler

  • 500 mA bis 2 A
  • Polkompatibel mit TO-220 Paket LM78XX und LM79XX Linearreglern
  • Hoher Wirkungsgrad bis 97 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kein Kühlkörper erforderlich

Weitere Informationen 


DC/DC-Wandler für Leiterplattenmontage

  • 1 W bis 600 W
  • SI-P, DIP- und SMT-Konfigurationen
  • 1.000 ~ 6.000 VDC-Isolierung
  • Betriebstemperaturbereich bis -40 ~ 105 °C
  • Geregelte und ungeregelte Ausgangsoptionen

Weitere Informationen 


DC/DC-Wandler für Chassismontage

  • 10 W bis 600 W
  • 2:1 und 4:1 Eingangsbereichsoptionen
  • 1.500 VDC-Isolierung
  • Betriebstemperaturbereich bis -40 ~ 85 °C
  • Wirkungsgrad bis 92 %

Weitere Informationen 

 
Powered By OneLink