Verwenden Sie unsere parametrische Suche zum Auffinden von Modellen basierend auf Schlüsselkriterien technischer Daten.

Seite 1 von 3 Ergebnissen


SWM6-E-USB Serie | Wandstecker | CUI Inc

6 W, Medical, USB Inlet, European Input Blade, Wall Plug Adapter, Ac-Dc Power Supply
www.de.cui.com/product/external-ac-dc-power-supplies/wall-plug/swm6-e-usb-series

SWM6-N-USB Serie | Wandstecker | CUI Inc

6 W, Medical, USB Inlet, US input Blade, Wall Plug Adapter, Ac-Dc Power Supply
www.de.cui.com/product/external-ac-dc-power-supplies/wall-plug/swm6-n-usb-series

Neue Wandsteckdosen für den medizinischen Bereich sind mit IEC 60601-1 Normen (4. Auflage) konform | CUI Inc

Die neuen Wandsteckdosenadapter sind alle zertifiziert nach den medizinischen 60601-1-Sicherheitsnormen (Auflage 3,1) für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Auflage).
www.de.cui.com/news/press-releases/new-medical-wall-plug-power-adapters-comply-with-iec-60601-1-4th-edition-standards
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink