ACZ09 Serie
9 mm, 10 - 20 PPR, Durchsteckmontage, Mechanischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Die Drehgeberserie ACZ09 soll ein genaues und kostengünstiges Verfahren für die Benutzereingabe bei einer Vielzahl von Anwendungen bereitstellen. Die Familie der mechanischen Drehgeber umfasst vertikale und rechtwinklige Modelle in einer 9-mm-Packungsgröße und bietet eine wirtschaftliche Lösung für Steuerungsanwendungen, bei denen Platz ein wichtiges Anliegen ist. Das Angebot umfasst außerdem eine Reihe von Auflösungen, Arretiermöglichkeiten und Polzahlkonfigurationen, um die bequeme Integration in viele Designs zu ermöglichen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    0-5
  • Wellenlänge (mm)
    10,5, 12, 15, 20, 25, 30
  • Betriebstemperatur (°C)
    - 10-65

Konfigurieren


Teilenummer:

Druckschalter
Buchsenlänge (mm)
Wellenlänge (mm)
Wellentyp
Ausrichtung
Auflösung (PPR)/Arretierung
 
Powered By OneLink