CP85 Serie
8,5 A Peltier(TEC)-Modul


Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP85138 0.2 8.5 2.1 10 11.1 68 75 15 x 15 x 3.8 3D-Modell Bestandsabfrage CP85138 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP85238 0.4 8.5 3.8 18 20.1 68 75 20 x 20 x 3.8 3D-Modell Bestandsabfrage CP85238 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP85204035 0.75 8.5 7.6 37.4 41.8 68 75 20 x 40 x 3.6 3D-Modell Bestandsabfrage CP85204035 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP85301535 0.41 8.5 4.2 20 22.3 68 75 30 x 15 x 3.6 3D-Modell Bestandsabfrage CP85301535 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP85338 0.9 8.5 8.6 42 46.9 68 75 30 x 30 x 3.8 3D-Modell Bestandsabfrage CP85338 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP85435 2.28 8.5 24.1 118 130 68 75 40 x 40 x 3.6 3D-Modell Bestandsabfrage CP85435 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP85438 1.5 8.5 15.4 75 83.9 68 75 40 x 40 x 3.8 3D-Modell Bestandsabfrage CP85438 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink