CP70 Serie
7,0 A Peltier(TEC)-Modul


Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP70137 0.24 7 2.1 7.5 8.3 68 75 15 x 15 x 3.8 3D-Modell Bestandsabfrage CP70137 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP70237 0.42 7 3.8 13.6 15.1 68 75 20 x 20 x 3.8 3D-Modell Bestandsabfrage CP70237 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP70301537 0.48 7 4.2 15.4 17.1 68 75 30 x 15 x 3.8 3D-Modell Bestandsabfrage CP70301537 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP70337 1 7 8.6 31 34.6 68 75 30 x 30 x 3.8 3D-Modell Bestandsabfrage CP70337 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP70437 1.75 7 15.4 55 60.5 68 75 40 x 40 x 3.8 3D-Modell Bestandsabfrage CP70437 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink