CP60 Serie
6,0 A Peltier(TEC)-Modul


Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP60133 0.5 6 3.8 12.2 13.6 66 72 15 x 15 x 3.3 3D-Modell Bestandsabfrage CP60133 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP60140 0.29 6 2.1 7.1 7.9 68 75 15 x 15 x 4 3D-Modell Bestandsabfrage CP60140 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP60301540 0.57 6 4.2 14.5 16.1 68 75 15 x 30 x 4.05 3D-Modell Bestandsabfrage CP60301540 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP60233 1.2 6 8.6 27.9 31.2 66 72 20 x 20 x 3.3 3D-Modell Bestandsabfrage CP60233 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP60240 0.53 6 3.8 13 14.5 68 75 20 x 20 x 4 3D-Modell Bestandsabfrage CP60240 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP60333 2.2 6 15.4 50.5 56.5 66 72 30 x 30 x 3.3 3D-Modell Bestandsabfrage CP60333 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP60340 1.21 6 8.6 29 32.4 68 75 30 x 30 x 4 3D-Modell Bestandsabfrage CP60340 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP60440 2.17 6 15.4 53 59.3 68 75 40 x 40 x 4 3D-Modell Bestandsabfrage CP60440 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink