CP50 Serie
5,0 A Peltier(TEC)-Modul


Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP50141 0.31 5 2.1 5.5 6.1 68 75 15 x 15 x 4.05 -- Bestandsabfrage CP50141 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP50241 0.56 5 3.8 10 11.1 68 75 20 x 20 x 4.05 -- Bestandsabfrage CP50241 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP50301541 0.63 5 4.2 11 12.3 68 75 30 x 15 x 4.05 -- Bestandsabfrage CP50301541 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP50341 1.29 5 8.6 23 25.7 68 75 30 x 30 x 4.05 -- Bestandsabfrage CP50341 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP50441 2.3 5 15.4 41 45.8 68 75 40 x 40 x 4.05 -- Bestandsabfrage CP50441 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink