CP35 Serie
3,5 A Peltier(TEC)-Modul


Die CP35-Serie besteht aus 3,5-A-Peltier-Modulen mit einem niedrigen Profil und einem Hochtemperatur-Delta bis zu 77 °C. Diese thermoelektrischen Module eignen sich optimal für medizinische und industrielle Anwendungen mit hoher Leistung und hoher Dichte sowie für Kühlbereiche und vakuumdichte Umgebungen, in denen Luftkühlung keine Option ist. Größere Modelle integrieren die innovative arcTEC™-Struktur von CUI, um die Temperaturregelung zu verbessern und die Zuverlässigkeit unter thermischen Zyklusbedingungen zu erhöhen.

Leistungsmerkmale

  • arcTEC™-Struktur (nur CP35347, CP35447)
  • Erhöhte Zuverlässigkeit für hohe thermische Wechselbeanspruchung
  • Überlegene thermische Leistung
  • Silikonabdichtung
  • Breiter ΔTmax-Bereich
  • Exakte Temperaturregelung
  • Solid-State-Konstruktion

Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP35147 0.44 3.5 2.1 3.9 4.3 68 75 15 x 15 x 4.7 3D-Modell Bestandsabfrage CP35147 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP35247 0.8 3.5 3.8 7 7.7 68 75 20 x 20 x 4.7 3D-Modell Bestandsabfrage CP35247 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP35301547 0.9 3.5 4.2 7.9 8.7 68 75 30 x 15 x 4.7 3D-Modell Bestandsabfrage CP35301547 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP35347 1.93 3.5 8.6 16 17.8 70 77 30 x 30 x 4.7 3D-Modell Bestandsabfrage CP35347 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP35447 3.3 3.5 15.4 29 32 70 77 40 x 40 x 4.65 3D-Modell Bestandsabfrage CP35447 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink