CP30H Serie
3,0 Ein Peltier (TEC) Hochleistungs-Modul


Die CP30H-Serie besteht aus 3,0-A-Hochleistungs-Peltier-Modulen mit einem niedrigen Profil und einem Hochtemperatur-Delta von 77 °C. Diese thermoelektrischen Module eignen sich optimal für medizinische und industrielle Anwendungen mit hoher Leistung und hoher Dichte sowie für Kühlbereiche und vakuumdichte Umgebungen, in denen Luftkühlung keine Option ist. Größere Modelle integrieren die innovative arcTEC™-Struktur von CUI, um die Temperaturregelung zu verbessern und die Zuverlässigkeit unter thermischen Zyklusbedingungen zu erhöhen.

Leistungsmerkmale

  • arcTEC™-Struktur (nur CP303385H)
  • Erhöhte Zuverlässigkeit für hohe thermische Wechselbeanspruchung
  • Überlegene thermische Leistung
  • Silikonabdichtung
  • Breiter ΔTmax-Bereich
  • Niedriges Profil
  • Exakte Temperaturregelung
  • Solid-State-Konstruktion

Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP30138H 1 3 3.8 7.3 8 70 77 15 x 15 x 3.8 3D-Modell Bestandsabfrage CP30138H -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP30238H 2.2 3 8.8 16.6 18 70 77 20 x 20 x 3.8 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP303385H 4 3 15.7 29.8 32.5 70 77 30 x 30 x 3.85 3D-Modell Bestandsabfrage CP303385H -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink