CP30 Serie
3,0 A Peltier(TEC)-Modul


Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP30138 1 3 3.8 6.5 7.2 66 72 15 x 15 x 3.8 3D-Modell Bestandsabfrage CP30138 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP30238 2.3 3 8.6 15 16.7 66 72 20 x 20 x 3.8 3D-Modell Bestandsabfrage CP30238 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP30338 4 3 15.4 27 30.1 66 72 30 x 30 x 3.8 3D-Modell Bestandsabfrage CP30338 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink